IT
Choose your Language

Cuscinetto a sfere

Voci/pagina
14 di 14 voci
  • Voci/pagina
    14 di 14 voci

    I più acquistati

    Spesso visti con gli articoli nel tuo carrello

    Cuscinetti volventi norelem 

          

    Cuscinetti volventi sono un tipo di cuscinetto meccanico utilizzato per sostenere e proteggere le parti in movimento nei macchinari e nelle applicazioni. Il cuscinetto volvente facilita tutti i movimenti grazie al rotolamento e riduce l'attrito. Il movimento fluido delle parti riduce l'usura e prolunga la vita della macchina. Possono sopportare velocità elevate e sono adatti come appoggio preciso e a basso attrito per movimenti rotatori.

         

    Funzionamento dei cuscinetti volventi

    Se installato correttamente, il cuscinetto collega un telaio o un alloggiamento fermo a un albero rotante. Il cuscinetto volvente assorbe ora le forze dei pezzi e allo stesso tempo li mantiene nella loro posizione specifica. I corpi volventi, che si trovano tra l'anello interno e quello esterno, trasmettono le forze del cuscinetto. A seconda della struttura, il cuscinetto volvente può trasmettere forze in direzione assiale, radiale o combinata (assiale e radiale). Il lubrificante sugli anelli riduce l'attrito tra i singoli componenti del cuscinetto volvente.

       

    Le versioni offerte da norelem   

    La gamma comprende, oltre ai cuscinetti volventi con foro cilindrico, cuscinetti volventi a una corona, a due corone e a una direzione. Inoltre, i cuscinetti volventi possono essere dotati di una gabbia che mantiene in posizione i corpi volventi. norelem offre cuscinetti volventi in acciaio inox, acciaio, ceramica e acciaio per cuscinetti volventi.

              

    Cuscinetti volventi di varie dimensioni   

    norelem dispone di cuscinetti volventi in un'ampia gamma di dimensioni. Si distingue tra diametro interno e diametro esterno. La gamma di cuscinetti volventi comprende quelli con diametro interno da 3 mm a 50 mm o quelli con diametro esterno da 10 mm a 110 mm.
    Sono disponibili anche misure speciali con tolleranza, come il diametro interno 10-0,008 mm. Il primo numero (10) è il valore nominale del diametro interno in millimetri. Il secondo numero (-0,008) è la tolleranza del diametro interno ed è anch'esso espresso in millimetri.

         

    Sottogruppi di cuscinetti volventi

    I cuscinetti volventi sono disponibili in diverse esecuzioni. norelem dispone di una vasta offerta e distingue i cuscinetti volventi come segue.

          

    Versione

    Caratteristiche

    Cuscinetti a sfere

    Cuscinetto a sfere in ceramica Si3N4

    - Caratteristiche: robusto e leggero

    - Il materiale preferito per i cuscinetti in ceramica è il Si3N4

    Cuscinetto a sfere in ceramica ZrO2

    - Alternativa economica al Si3N4

    - l'espansione termica è simile a quella dell'acciaio, il che è considerato un vantaggio dell'ossido di zirconio (ZrO2)

    Cuscinetto a sfere a contatto obliquo

    - Resiste a numeri di giri elevati

    - Assorbimento di carichi assiali in una direzione (contro la guida a spallamento)

    - Per realizzare la controguida assiale, è necessario un altro cuscinetto, che deve essere disposto in modo speculare

    - L'angolo di contatto di 40° permette al cuscinetto di sostenere carichi assiali

    Cuscinetto a rulli oscillante

    - Progettati per un'elevata capacità di carico

    - Compensazione di errori angolari grazie ai cuscinetti a rulli oscillanti

    - Assorbimento di carichi radiali e assiali elevati (carichi assiali possibili in entrambe le direzioni)

    - Le dimensioni principali sono conformi alla norma DIN 635-2, le tolleranze dimensionali e di rotazione della classe di tolleranza PN sono conformi alla norma DIN 620.

    - Il gioco interno radiale equivale al gioco interno CN secondo DIN 620-4

    Cuscinetto a rulli cilindrici

    - Fornito senza guarnizione

    - Ideale per numero di giri elevati

    - In grado di gestire carichi radiali elevati

    - Non autoportante, le parti possono essere installate separatamente

    - Le tolleranze dimensionali e di rotazione corrispondono alla classe di tolleranza PN secondo DIN 620, il gioco interno radiale al gioco interno CN secondo DIN 620-4

    Versione NU (supporto mobile)

    - Assorbono solo le forze radiali

    - L'anello esterno e quello interno possono essere spostati in entrambe le direzioni

    - Anello esterno con doppio bordo, anello interno senza bordo

    Versione NJ (cuscinetto di supporto)

    - Assorbimento di forze radiali e assiali in un'unica direzione

    - Anello esterno con doppio bordo, anello interno con bordo singolo

    - Movimento dell'anello (interno ed esterno) possibile in una sola direzione

    Cuscinetto conico

    - Utilizzabile a velocità medie

    - Sopporta elevati carichi radiali e assiali (carichi assiali solo in una direzione)

    - Richiede un altro cuscinetto per la controguida assiale (disposizione speculare)

    - Cuscinetti forniti senza guarnizione

    - Non autoportante, parti del cuscinetto possono essere installate separatamente

    - Lubrificazione possibile sul lato anteriore con grasso o olio

    Cuscinetto a sfere obliquo assiale

    - Versione a doppia fila o a doppia fila con flangia

    - Assorbimento di forze radiali e assiali da entrambe le direzioni

    - Il precarico garantisce un posizionamento preciso dell'utensile e una perfetta concentricità

    - La contaminazione del cuscinetto è impedita dalla guarnizione integrata, che garantisce anche una lunga durata e affidabilità operativa

    Cuscinetto assiale scanalato a sfere

    - Il carico radiale non deve essere applicato

    - I pezzi possono essere montati separatamente poiché i cuscinetti non sono autoportanti

    - Assorbimento unilaterale di carichi assiali elevati

    - Dimensioni principali pari a ISO 104 e DIN 711, tolleranze dimensionali e di rotazione della classe di tolleranza PN secondo la norma DIN 620

    Cuscinetto scanalato a sfere

    - Le versioni 2Z e 2RSR sono ingrassate con grasso di qualità, la lubrificazione dura per tutta la vita del prodotto.

    - Dimensioni principali dei cuscinetti scanalati a sfere secondo DIN 625-1, tolleranze dimensionali e di rotazione della classe di tolleranza PN secondo DIN 620

    - Assorbimento dei carichi assiali su entrambi i lati (radiali e assiali)

    - Il gioco radiale del cuscinetto equivale al gioco del cuscinetto CN secondo DIN 620-4

         

    Campi di utilizzo dei cuscinetti volventi

    Per facilitare il movimento delle parti e ridurre l'attrito, sono utilizzati principalmente nell'ingegneria meccanica, nell'elettronica, nell'aerospaziale, nell'agricoltura e nell'industria automobilistica per sostenere le ruote.