IT
Choose your Language
Denominazione
Coppia Conica
Materiale corpo base
zinco
Materiale componente
acciaio
Superficie corpo base
grezzo
M=Coppia motrice max. nm
10
U=Numero di giri max. giri/min
150
U=Rapporto di trasmissione
1:1
SW1
7
SW2
7

Descrizione

Materiale
Alloggiamento in zinco pressofuso.
Ruote dentate coniche in acciaio.
Versione
Alloggiamento lucido.
Ruote dentate coniche temprate in superficie.
Cuscinetto a sfere con disco di tenuta RS.
Nota
Coppia conica universale e senza manutenzione, particolarmente adatta per l'azionamento con motori elettrici. L'alloggiamento è incapsulato per evitare perdite di grasso ed esposizione alla polvere. Montabile in tutte le posizioni. La direzione di rotazione è a scelta.

Azionamento e uscita avvengono tramite un esagono incassato.

Questa coppia conica è ideale come rinvio, meccanismo di distribuzione o riduttore con precoppia per motori elettrici, ad es. per persiane e attuatori nella costruzione di macchine speciali.
Dati tecnici
Durata di accensione: 20% (a 5 min.)
Range di temperatura
Da -20°C a +40°C.
Nota disegno
1) Per viti autoformanti DIN 7500 M5.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche