Coppia Conica
alluminio
anodizzato
- Trasmissione di forza fluida e poco rumorosa
- Fissaggio semplice con viti
- 7 dimensioni della lunghezza lato da 32 a 60 mm
- Durata prevista: max. ca. 1.000 ore a pieno carico
- Alloggiamento incapsulato per evitare perdite di grasso ed esposizione alla polvere
174,54 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Coppia Conica
Materiale corpo base
alluminio
Materiale componente
acciaio
Superficie corpo base
anodizzato
D=Diametro
12
FA=Carico sull'albero N
550
FR=Carico sull'albero N
550
Mmax=Coppia max. NM
8 / 3 / 1,5
N=Intervallo di regime giri/mi
100 / 500 / 1000
U=Rapporto di trasmissione
1:1
A
12
A1
17
A2
12
A3
12
A4
16
B
32
D1
M05X8
D2
4,1
D3
M04X10
D4
M04X8
D5
28
L
56
L1
16
L2
40
S
4
S1
12
S2
1,5
T
2,1
Descrizione
Materiale
Alloggiamento in alluminio. Ruote dentate coniche in acciaio.
Versione
Alloggiamento anodizzato.
Ruote dentate coniche temprate in superficie.
Cuscinetto a sfere con disco di tenuta in gomma RS.
Ruote dentate coniche temprate in superficie.
Cuscinetto a sfere con disco di tenuta in gomma RS.
Nota
Coppia conica universale e senza manutenzione in sette dimensioni diverse con rapporto 1:1. L'alloggiamento è incapsulato per evitare che fuoriesca grasso e penetri la polvere. Montabile in tutte le posizioni. La direzione di rotazione è a scelta.
- trasmissione della forza fluida
- fissaggio semplice con viti
- poco rumoroso
- trasmissione della forza fluida
- fissaggio semplice con viti
- poco rumoroso
Dati tecnici
Durata di accensione: 20% (a 5 min.)
Durata: ca. 1.000 ore (a pieno carico, numero di giri 500 giri/min e durata di accensione 20%)
Durata: ca. 1.000 ore (a pieno carico, numero di giri 500 giri/min e durata di accensione 20%)
Range di temperatura
Da -20°C a +60°C.
Nota bene
FR forza radiale ammessa con FA=0
FA forza assiale ammessa con FR=0
Le linguette non sono allineate tra loro.
FA forza assiale ammessa con FR=0
Le linguette non sono allineate tra loro.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.