IT
Choose your Language
Denominazione
Coppia Conica
Forma
B
Materiale corpo base
plastica
Colore corpo base
verde
M=Coppia motrice max. nm
5,5
U=Numero di giri max. giri/min
150
U=Rapporto di trasmissione
2:1
SW1
7
SW2
7

Descrizione

Materiale
Corpo in plastica rinforzato con fibra di vetro.
Ruote dentate coniche in acciaio.
Versione
Ruote dentate coniche cementate.
Cuscinetto a sfere con dischi di tenuta.
Nota
Coppia conica universale e senza manutenzione per deviazione del movimento di rotazione con un angolo di 90 gradi. La direzione di rotazione è a scelta.

Questo riduttore a coppia conica è adatto per azionamenti manuali o meccanici di breve durata con n. di giri basso.

L'azionamento avviene tramite un esagono incassato. L'uscita avviene a scelta tramite un esagono incassato o un albero di uscita con esagono esterno.
Dati tecnici
Durata di accensione: 20% (a 5 min.)
Range di temperatura
Da 0°C a +40°C.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Scoprite la gamma di prodotti norelem