Angolo Di Montaggio
acciaio
zincato
- Montaggio semplice degli elementi di serraggio
- Montaggio su lato anteriore o posteriore della staffa
12,78 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Angolo Di Montaggio
Dimensioni
1
Materiale corpo base
acciaio
Superficie corpo base
zincato
D2=Diametro
6,5
A
12
Adatto per elemento di serragg
1
B
30
D3
5,5
D4
7
D5
13
H
46
H1
35
H2
27
L
50
L1
30
L2
10
T
4
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Versione
zincato (grandezze 5 e 6 verniciate),
Nota
L'angolare di montaggio consente un semplice montaggio degli elementi di serraggio direttamente sul componente della macchina. Il foro D2 serve a mantenere l'elemento di serraggio. L'elemento di serraggio può essere montato, a scelta, sul lato anteriore o posteriore dell'angolare.
I fori D3 possono essere utilizzati per altre applicazioni dell'angolare di montaggio.
I fori D3 possono essere utilizzati per altre applicazioni dell'angolare di montaggio.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.