Unità Lineare
con cuscinetto a sfere
alluminio
- Unità lineari per lo spostamento e il posizionamento lineari.
- Supporto mandrino alto
- Montaggio senza distorsione
- Elevata rigidità e assenza di gioco delle slitte di guida.
- Filettatura destrorsa
588,25 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Unità Lineare
Ausführung 1
con cuscinetto a sfere
Versione 2
filettatura destrorsa
Materiale corpo base
alluminio
Materiale componente
acciaio inox
B=Larghezza
130
G2=Filettatura
M06
H=Altezza
54
L=Lunghezza
800
Per=Mandrino
TR 14X3
S=Corsa
650
D1
8
D2
30H8
D3
30
D4
7
D5
11
G1
M06
G2
M06
H1
27
H2
52
H3
2
L1
50
L2
26
L3
50
M1
40X30
M2
114,5
M3
70
M4
42
P1
2X2X20
Descrizione
Materiale
Alloggiamento in alluminio.
Tubo di precisione in acciaio nichelato.
Mandrino filettato trapezoidale in acciaio.
Tubo di precisione in acciaio nichelato.
Mandrino filettato trapezoidale in acciaio.
Nota
Le unità lineari a tubo doppio possono essere azionate a mano o elettricamente. Le unità, grazie al tempo di accensione breve, possono essere spostate con bassa velocità ed elevata stabilità. Possibilità di spostamento larghezza, lunghezza e altezza.
Dati tecnici
Durata di accensione: S3, 30% (a 60 min.)
Range di temperatura
Intervallo di temperatura fra 0° C e +60°C
Su richiesta
Altre lunghezze.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.