Unità Lineare
con cuscinetto a sfere
alluminio
- Unità lineari per lo spostamento e il posizionamento lineari.
- Supporto mandrino alto
- Montaggio senza distorsione
- Elevata rigidità e assenza di gioco delle slitte di guida.
- Filettatura destrorsa
724,93 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Unità Lineare
Ausführung 1
con cuscinetto a sfere
Versione 2
filettatura destrorsa
Materiale corpo base
alluminio
Materiale componente
acciaio inox
B=Larghezza
180
G2=Filettatura
M08
H=Altezza
75
L=Lunghezza
500
Per=Mandrino
TR 20X4
S=Corsa
200
D1
12
D2
40H8
D3
40
D4
9
D5
15
D6
6,5
D7
11
G1
M08
G2
M08
G3
M08
H1
31,5
H2
12
H3
60
H4
3
L1
180
L2
38
L3
60
M1
46
M2
160
M3
90
M4
38
M5
132
M6
120
M7
160
P1
4X4X32
Descrizione
Materiale
Alloggiamento in alluminio.
Tubo di precisione in acciaio nichelato.
Mandrino filettato trapezoidale in acciaio.
Tubo di precisione in acciaio nichelato.
Mandrino filettato trapezoidale in acciaio.
Nota
Le unità lineari a tubo doppio possono essere azionate a mano o elettricamente. Le unità, grazie al tempo di accensione breve, possono essere spostate con bassa velocità ed elevata stabilità. Possibilità di spostamento larghezza, lunghezza e altezza.
Dati tecnici
Durata di accensione: S3, 30% (a 60 min.)
Range di temperatura
Intervallo di temperatura fra 0° C e +60°C
Su richiesta
Altre lunghezze.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.