Tavola Di Guida A Coda Di Rondine
con battute di fine corsa
ghisa grigia
- Concepito per carichi dinamici fino a 400 N
- Durata prevista di oltre 1 milioni di cicli
- Diverse dimensioni strutturali con corse da 29 a 108 mm
- Tutte le superfici esterne sono rettificate
- Fori di centratura
365,68 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Tavola Di Guida A Coda Di Rondine
Ausführung 1
con battute di fine corsa
Materiale corpo base
ghisa grigia
B=Larghezza
50
L=Lunghezza piastra
105
A
25
A1
15
A2
17,5
B1
49,5
C
54
D1
7
D2
M04
D3
4,3
D4
8,2
E1
14
E2
28
E3
28
L1
48
L2
40
L3
5,5
M1
M05
M2
M04
Mx (Nm)
2
My (Nm)
6
Mz (Nm)
2
O
15,5
P
1,6
P1
3,2
R
8
T1
0,02
T2
0,02
TA_E1
8
TI_E1
6
f (n)
60
Descrizione
Materiale
EN-GJL-250.
Versione
Rettificato, superficie non trattata.
Nota
Queste tavole di guida precise vengono utilizzate, tra l'altro, nella costruzione di macchinari, dispositivi e apparecchi di misurazione, nonché nel settore ottico e di meccanica fine. Al posto della vite di regolazione centrale ”M1” può essere usata una maniglia a leva 06460.
I valori di carico consentiti indicati (F) sono validi per carichi dinamici per 1 milione di cicli.
In caso di carico statico è consentito il valore ”F” riportato nella tabella moltiplicato per 10.
I valori di coppia si applicano solo a slitte centrali.
Sul lato superiore della slitta è presente sui fori D2 e D3 un foro di centraggio aggiuntivo. Insieme ai nostri anelli di centraggio 20240 è possibile montare sulle slitte altri elementi di collegamento con estrema precisione.
TI E = n. di fori di fissaggio E/M nella parte interna.
TA E = n. di fori di montaggio E/M nella parte esterna.TI E1 = n. di fori di montaggio E1/D1 nella parte interna.
TI E1 = n. di fori di fissaggio E1/D1 nella parte esterna.
I valori di carico consentiti indicati (F) sono validi per carichi dinamici per 1 milione di cicli.
In caso di carico statico è consentito il valore ”F” riportato nella tabella moltiplicato per 10.
I valori di coppia si applicano solo a slitte centrali.
Sul lato superiore della slitta è presente sui fori D2 e D3 un foro di centraggio aggiuntivo. Insieme ai nostri anelli di centraggio 20240 è possibile montare sulle slitte altri elementi di collegamento con estrema precisione.
TI E = n. di fori di fissaggio E/M nella parte interna.
TA E = n. di fori di montaggio E/M nella parte esterna.TI E1 = n. di fori di montaggio E1/D1 nella parte interna.
TI E1 = n. di fori di fissaggio E1/D1 nella parte esterna.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.