Tavola Di Guida Di Precisione
su rulli
ghisa grigia
- Supporto della slitta in modelli prismatici temprati e rettificati
- Concepito per carichi dinamici e statici fino a 990 N
- Durata prevista di oltre 1 milioni di cicli
- Diverse dimensioni strutturali con corse da 25 a 100 mm
- Tutte le superfici esterne sono rettificate
1.167,23 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Tavola Di Guida Di Precisione
Ausführung 1
su rulli
Versione 2
con piastre terminali
Materiale corpo base
ghisa grigia
B=Larghezza
100
L=Lunghezza piastra
260
TA=TA
6
A
40
B1
99,5
C
100
D
27,5
E
86
E1
86
H
12
I
28
L1
150
M
M06
Mx (Nm)
37
My (Nm)
80
Mz (Nm)
69
N
M06
O
15
R
6
TI
4
Z
50X2
Z1
80
f (n)
990
Descrizione
Materiale
GJL 250.
Versione
rettificato.
Nota
Tavola di guida disponibile su richiesta in alluminio.
I valori di carico consentiti indicati (F) si riferiscono a una vita utile di 1 milione di sollevamenti.
I valori del momento torcente si applicano solo a slitte centrali.
F = capacità di carico con carico dinamico o statico.
TI = n. di fori di montaggio E1/M nella parte interna.
TA = n. di fori di montaggio E1/M nella parte esterna.
I valori di carico consentiti indicati (F) si riferiscono a una vita utile di 1 milione di sollevamenti.
I valori del momento torcente si applicano solo a slitte centrali.
F = capacità di carico con carico dinamico o statico.
TI = n. di fori di montaggio E1/M nella parte interna.
TA = n. di fori di montaggio E1/M nella parte esterna.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.