norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Novità

Tavole di guida

Le tavole di guida di norelem consentono il posizionamento e il movimento in direzione orizzontale e verticale /b>. Le tavole di guida possono essere adattate in modo flessibile alle diverse esigenze e sono quindi la scelta ideale per un'ampia gamma di applicazioni nella costruzione di macchine e attrezzature, ad es. nella tecnica di misura e di controllo.

Campo di utilizzo della tavola di guida

Grazie alla loro alta precisione, le tavole di guida sono molto richieste nell'industria meccanica di precisione, nella costruzione di macchine, dispositivi e strumentazione di misura e nell'industria ottica. Con l'aiuto della vite micrometrica è possibile regolare con precisione i prodotti e fissarli nella posizione desiderata. 

Materiali delle tavole di guida

I materiali utilizzati per le tavole di guida sono la ghisa grigia e l'alluminio, le versioni in alluminio offrono un eccellente compromesso tra peso, capacità di carico e precisione. Le tavole di guida sono disponibili a scelta con finecorsa o viti micrometriche.

Una tavola di guida di norelem offre i seguenti vantaggi:

-          lunga vita utile

-          combinazione rapida di più sistemi di assi

-          massima precisione

-          buon smorzamento delle vibrazioni

-          a bassa manutenzione

-          costruzione robusta e resistente

-          guide prive di gioco

-          nuovi e sicuri sistemi di serraggio

Modelli di tavole di guida

Nel negozio online norelem come anche nel catalogo "THE BIG GREEN BOOK" potete trovare 2 gruppi di prodotti relativi alle tavole di guida. Le tavole di guida a coda di rondine e le tavole di guida di precisione.

Tavole di guida a coda di rondine

Le tavole di guida a coda di rondine, che funzionano secondo il principio delle guide di scorrimento, sono estremamente robuste. Grazie alle loro ampie superfici di appoggio, le tavole di guida a coda di rondine hanno una capacità di carico molto elevata fino a 1500 N. 

Le guide a coda di rondine sono disponibili in larghezze da 20 a 150 mm e lunghezze da 30 a 310 mm. La regolazione individuale del gioco tra la parte interna ed esterna viene effettuata mediante una barra di regolazione. Tutte le superfici esterne sono rettificate e le guide sono finemente fresate. I modelli dotati di un mandrino filettato dispongono di una manopola graduata con divisione della scala 0,02 mm per la regolazione della corsa.

Tavole di guida di precisione

Le guide di precisione con cuscinetti a rulli in ghisa grigia convincono per la loro scorrevolezza e l'elevata precisione.Sono disponibili in larghezze da 40 a 100 mm e lunghezze da 50 a 360 mm. 

Le tavole di guida a rulli sono dotate di guide lineari a rulli incrociati temprate e rettificate. Queste garantiscono un funzionamento regolare e privo di gioco e un attrito di avviamento minimo, per cui sono necessarie solo forze di avviamento ridotte.

La tavola di guida a coda di rondine in confronto alla tavola di guida di precisione

La differenza generale tra una tavola di guida a coda di rondine e una tavola di guida di precisione sta nel tipo di guida. La tavola di guida a coda di rondine ha una guida di scorrimento simile ad una coda di rondine e una maggiore capacità di carico. Le tavole di guida di precisione, invece, sono dotate di una guida a rulli che le rende più precise.

Le tavole di guida a coda di rondine e le tavole di guida di precisione a rulli possono essere montate mediante le viti di fissaggio per montaggio su tavola ortogonale per formare appunto delle tavole ortogonali. Questo è un ulteriore vantaggio della nuova generazione di tavole di guida: tutti i fori filettati hanno un foro di centraggio aggiuntivo. In combinazione con i corrispondenti anelli di centraggio, sulla slitta possono essere montate con precisione diverse tavole di guida e altri elementi di collegamento.

Accessori per tavole di guida norelem

La gamma norelem delle tavole di guida comprende accessori come guide lineari con rulli incrociati, gabbie a rulli per guide lineari, guide lineari rivestite in teflon, piastre di montaggio, barre di serraggio e viti di fissaggio per tavola ortogonale.

Barre di serraggio

Le barre di serraggio servono a fissare le tavole di guida nell'asse x-y-z nonché per fissare l'unità di traslazione alla macchina. La corsa si riduce in caso di utilizzo frontale.

Piastre di montaggio

Con le piastre di montaggio è possibile collegare due tavole di guida per formare una configurazione X-Y senza ridurre la corsa. Insieme ai nostri anelli di centraggio 20240 è possibile centrare con precisione le slitte verticali su quelle orizzontali e fissarle con le viti DIN 912 (07160).

My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2023 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +39 0474 6462 90