Supporto
- Per il fissaggio di interruttori induttivi di prossimità
- Montaggio sulla tavola di posizionamento rotante con azionamento elettrico
17,71 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Supporto
Dimensioni
12
L=Lunghezza
60
B
4
D
8,2
D1
3,2
H
14
H1
7
H2
7
H3
21
H4
4
L1
3,5
L2
21
L3
35
L4
43
L5
52
R
17
Descrizione
Materiale
Lega di alluminio.
Versione
Anodizzato colore nero.
Nota
Il supporto del sensore serve per il fissaggio di interruttori di prossimità induttivi (ad es. 83000-10-050) alla tavola rotante di posizionamento con azionamento elettrico. I punti di commutazione possono essere scelti liberamente. L'anello con cava può essere tornito sul disco rotante.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.