Supporto
- Per il fissaggio di interruttori induttivi di prossimità
- Montaggio sulla piastra di montaggio o sul componente predisposto dal cliente
12,34 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Supporto
Dimensioni
8
Versione 2
versione corta
L=Lunghezza
90
B
25
B1
20
B2
15,9
B3
13,5
D
4,1
H
22
H1
12
L1
50
L2
40
L3
21,7
L4
74
Tipo
corto
Descrizione
Materiale
Lega di alluminio.
Versione
anodizzato.
Nota
Il supporto del sensore serve per il fissaggio di interruttori di prossimità induttivi (ad es. 83000-10-050) alla piastra di montaggio o al componente predisposto dal cliente.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.