IT
Choose your Language

Descrizione

Materiale
Corpo base e tavola rotante in lega di alluminio.
Albero cavo in acciaio inox.
Ingranaggio elicoidale precaricato in acciaio.
Accoppiamento a denti in alluminio con giunto a stella in poliuretano.
Versione
Lega di alluminio anodizzata.
Indicazioni per l'effettuazione dell'ordine d'acquisto
La posizione di uscita cavo e/o unità di controllo viene fornita come rappresentato nel disegno tecnico.
Nota
Tavole di posizionamento rotanti per operazioni di regolazione e posizionamento a motore. L'ingranaggio elicoidale precaricato in acciaio opera quasi senza gioco. Il cuscinetto della vite senza fine offre la massima precisione di rotazione radiale. Il grande foro nell'albero cavo consente il passaggio di cavi. Con l'anello di posizionamento regolabile è possibile definire a scelta il punto di riferimento della rotazione rispetto alla posizione del componente montato. Montaggio di interruttori di prossimità con il supporto per il sensore (21094) opzionale. Il software di programmazione e il cavo dell'interfaccia per il motore passo-passo con controllo di posizionamento vengono offerti come accessori (25000-15).

Il motore passo-passo con la sua risoluzione di 200 passi per giro consente una precisione di posizionamento da una direzione pari a 0,005 mm.  La precisione di posizionamento assoluta da una direzione ammonta a 0,01mm. Il sistema può essere utilizzato con un tempo di accensione del 100%.

Combinabile con tutti i componenti della stessa grandezza.
Dati tecnici
21085-01-10*:
Rapporto di trasmissione: 10:1
Gioco d'inversione: <0,2°
Gioco radiale: <0,02 mm
N. giri ingresso massimo: 600 U/min
Tempo di accensione massimo: 100 %
Coppia di ingresso richiesta: 0,13 Nm
Rigidità: vedere diagramma
Girevole: 360°, senza fine
Temperatura di funzionamento: da +10 °C a +50 °C

21085-01-45*:
Rapporto di trasmissione: 45:1
Gioco d'inversione: <0,6°
Gioco radiale: <0,02 mm
N. giri ingresso massimo: 600 U/min
Tempo di accensione massimo: 100 %
Coppia di ingresso richiesta: 0,13 Nm
Rigidità: vedere diagramma
Girevole: 360°, senza fine
Temperatura di funzionamento: da +10 °C a +50 °C
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche