IT
Choose your Language
Denominazione
Tavola Di Posizionamento
Forma
C
Dimensioni
8
Ausführung 1
versione corta
S=Corsa
24
B
46
B1
36
B2
21
D2
8X2
D3
8
D4
4
F1 (N)
60
F2 (N)
60
F3 (N)
30
H
28
H1
20
H3
24
H4
14
L1
93,5
L2
46
L3
36
L4
26
L6
20
Mx (Nm)
0,5
My (Nm)
0,5
Mz (Nm)
2
Orientamento dell'azionamento
a destra
Orientamento dell'azionamento
a destra
Orientamento di controllo
in alto
Orientamento di controllo
in alto
Tipo di stampo
motore passo-passo con controllo posizionamento integrato

Descrizione

Materiale
Supporto di cuscinetto e slitta in lega di alluminio.
Perni di centratura e mandrino filettato in acciaio inox.
Cuscinetto radente per perni di centratura e dado del mozzo in plastica speciale di ottima qualità.
Cinghie dentate in neoprene, profilo 3M.
Versione
Lega di alluminio anodizzata.
Acciaio inox temprato e rettificato.
Mandrino filettato con cuscinetti a sfera.
Indicazioni per l'effettuazione dell'ordine d'acquisto
Posizione dell'unità di avviamento, uscita cavo e/o unità di controllo fornita come rappresentato nel disegno tecnico.
Nota
Tavole di posizionamento per operazioni di regolazione e posizionamento a motore. Le boccole di scorrimento e i dadi del mandrino sono adatti per il funzionamento a secco, si consiglia tuttavia una lubrificazione con un grasso per cuscinetti radenti in plastica. Il software di programmazione e il cavo di interfaccia per il motore passo-passo con controllo di posizionamento vengono offerti come accessori (25000-15).

Il motore passo-passo con la sua risoluzione di 200 passi per giro consente una precisione di posizionamento da una direzione di 0,005 mm. La precisione di posizionamento assoluta da una direzione è pari a 0,01 mm. Il sistema può essere utilizzato con un tempo di accensione del 100%.

Combinabile con tutti i componenti della stessa grandezza.
Dati tecnici
Alzata mandrino filettato: 2 mm
Gioco assiale mandrino filettato: <0,04 mm
Gioco radiale guide: <0,02 mm
N. giro ingresso massimo: 600 U/min
Velocità massima di spostamento: 20 mm/s
Tempo di accensione massimo: 100 %
Temperatura di funzionamento: da +10 °C a +50 °C
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche