IT
Choose your Language
Denominazione
Tavola Di Posizionamento
Ausführung 1
versione corta
Versione 2
con indicatore di posizione
Materiale corpo base
alluminio
Materiale componente
acciaio inox
B=Larghezza
75
H=Altezza
28
L=Lunghezza
187,5
S=Corsa
25
B1
60
B2
38
D
26
D1
23
D2
M06X1
D3
12
D4
M06
D5
6
F1 (N)
300
F2 (N)
300
F3 (N)
X = 58 (100)
H1
25
H2
29
H3
27
H4
15,5
L1
133
L2
75
L3
60
L4
30
Mx (Nm)
5,5
My (Nm)
3
Mz (Nm)
5,5

Descrizione

Materiale
Supporto cuscinetto e slitte in lega di alluminio, anodizzato.
Perni di centratura in acciaio inox, rettificati.
Mandrino in acciaio inox, filettatura rullata.
Guida cuscinetto radente, priva di manutenzione.
Indicatore di posizione in plastica.
Versione
Gioco radiale della guida inferiore a 0,02 mm, gioco assiale assente. Mandrino autobloccante, ulteriormente bloccabile.
Nota
Grazie alle guide pressoché prive di gioco e al mandrino totalmente privo di gioco non è necessario, per la regolazione, allentare e serrare il mandrino.
Indicatore di posizione digitale con accuratezza di 0,1 mm, numeri crescenti con rotazione a destra. Il valore di visualizzazione dell'indicatore di posizione può essere impostato girando l'anello di trascinamento senza utensile. La posizione di montaggio dell'indicatore di posizione può essere fissata per mezzo di una vite in quattro punti.
La tavola di posizionamento può essere combinata in modo semplice secondo il principio della costruzione modulare con gli accessori della sua categoria.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Scoprite la gamma di prodotti norelem