IT
Choose your Language
Denominazione
Albero Di Guida Di Precisione
Ausführung 1
con foro di montaggio
Materiale corpo base
acciaio
Superficie corpo base
temprato e rettificato
Chiave in acciaio
1.1213
D=Diametro
20H6
HRC=Durezza superficiale HRC
62 ±2
L=Lunghezza
600
Per=Vite di fissaggio
M06
T3=Penetrazione di tempra max.
1,6
E1
100
L max.
4000
M
M06

Descrizione

Materiale
Acciaio 1.1213.

Acciaio inox 1.4034.

Acciaio inox 1.4112.
Versione
Acciaio, rettificato.
Acciaio, rettificato e con cromatura dura su misura, strato di cromatura 5 - 10 µm.
Acciaio inox, rettificato.

Gli alberi di precisione in acciaio hanno generalmente una superficie trattata a induzione.
Nota
Il valore superficiale ottenuto con il procedimento di indurimento induttivo garantisce una elevata resistenza superficiale all'usura.

Idoneo per supporti per albero 21565.
Su richiesta
Lunghezze fino a max. 4000 mm.
Nota disegno
1) smussato
Accessory
Supporti per albero 21565.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche