Supporto per albero compatto
alluminio
- Forma costruttiva compatta
- Facile da montare
- Peso ridotto
29,01 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Supporto per albero compatto
Materiale corpo base
alluminio
D=Foro di montaggio
40
A
87
B
40
C (DIN 912)
M08
D1
10,3
D2
18
E
66
H
76
H1
42
H2
26
H3
37
M
M12
Descrizione
Materiale
Alluminio.
Versione
Superficie non trattata.
Nota
Supporti per albero in forma compatta con fori di alloggiamento per un fissaggio e serraggio degli alberi guida semplice e sicuro.
Accessory
Alberi di precisione 21595.
Viti di fissaggio 07160.
Viti di fissaggio 07160.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.