Supporto Per Albero
alluminio
- Per l'utilizzo con cuscinetti a sfera lineari di tipo aperto
- Consentono cuscinetti particolarmente rigidi
- Disposti nella sequenza che si preferisce
88,98 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Supporto Per Albero
Dimensioni
40
Materiale corpo base
alluminio
A=Larghezza
73
G=Foro passante per vite cil.
M10X30
L=Lunghezza
600
B
17
D
40
D1
9
E
55
E1
200
H
50
H1
8
H2
10,5
W
15
Descrizione
Materiale
Alluminio.
Versione
Superficie non trattata.
Nota
Questi supporti sono necessari per sostenere gli alberi in combinazione con i cuscinetti lineari a sfere di tipo aperto.
Gli alberi con sostegno continuo consentono un supporto particolarmente rigido, in molti casi tuttavia è sufficiente un supporto parziale.
La lunghezza standard dei nostri supporti per alberi è di 600 mm. Questi elementi possono essere accorciati o combinati per ottenere dei sostegni più o meno lunghi.
Gli alberi con sostegno continuo consentono un supporto particolarmente rigido, in molti casi tuttavia è sufficiente un supporto parziale.
La lunghezza standard dei nostri supporti per alberi è di 600 mm. Questi elementi possono essere accorciati o combinati per ottenere dei sostegni più o meno lunghi.
Accessory
Alberi di precisione con fori di montaggio 21590.
Viti di fissaggio 07160.
Viti di fissaggio 07160.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.