Unità A Cuscinetti Lineari
quadro
alluminio
- Alloggiamento di precisione nella struttura leggera
- Cuscinetti a sfere lineari montati con compensazione errori angolari
- Con guarnizioni integrate
771,50 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Unità A Cuscinetti Lineari
Ausführung 1
quadro
Versione 2
chiuso
Materiale corpo base
alluminio
D=Diametro interno
50
A
280
D1
75
D2
13,5
D3
20
E
250
E1
152
H
96
H1
48
H2
34
H3
12,6
H4
40
M
M16
Descrizione
Materiale
Alloggiamento in alluminio.
Versione
Alloggiamento non trattato.
Nota
Queste unità di cuscinetti lineari pronte per il montaggio sono costituite da un alloggiamento in alluminio estruso, quattro cuscinetti lineari a sfere autoallineanti 21510 e da tenute su entrambi i lati. I cuscinetti sono fissati nell'alloggiamento con anelli di sicurezza DIN 472.
Tolleranza albero consigliata: h6.
Capacità di carico secondo le specifiche del cuscinetto lineare a sfere (x4).
Tolleranza albero consigliata: h6.
Capacità di carico secondo le specifiche del cuscinetto lineare a sfere (x4).
Su richiesta
Le unità a cuscinetti lineari possono essere equipaggiate con tutti i cuscinetti lineari a sfere riportati in questo catalogo.
Nota disegno
1) Foro di centraggio
Accessory
Guarnizione aggiuntiva 21560.
Alberi di precisione 21595.
Viti di fissaggio 07160 o 07161.
Alberi di precisione 21595.
Viti di fissaggio 07160 o 07161.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.