Volantino
per indicatore di posizione
alluminio
- Attacco per indicatore di posizione
54,68 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Volantino
Dimensioni
80
Ausführung 1
per indicatore di posizione
Materiale corpo base
alluminio
D=Diametro esterno
140
ID=Adatto per
indicatori di posizione grand. 80
D2
87
D3
85,2
D4
95
D5 preforato
6,8
D6
40
G
M08
L
70
L1
17
L3
23
T
30
Descrizione
Materiale
Getto di alluminio.
Versione
Superficie non trattata.
Nota
I volantini hanno una rientranza per inserire gli indicatori di posizione.
Accessory
– Indicatori di posizione 21962
– Pomelli 06290 - 06320
– Pomelli 06290 - 06320
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.