Indicatore Di Posizione
per volantini
plastica
- Lettura diretta dei valori di misura impostati
- Finestrella di controllo antipolvere
- Utilizzo con mandrini orizzontali
- Rilevamento dei valori di misurazione in base al principio della forza di gravità
112,04 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Indicatore Di Posizione
Dimensioni
80
Ausführung 1
per volantini
Versione 2
indicatore analogico-digitale
Materiale corpo base
plastica
AU=Visualizzazione dopo una ro
00003
ID=Adatto per
volantino grand. 80
P=Incremento
3
Descrizione
Materiale
Alloggiamento, visiera di plastica.
Versione
Alloggiamento nero, rinforzato con fibra di vetro.
Visiera con guarnizione antipolvere.
Visiera con guarnizione antipolvere.
Nota
Disponibili indicatori di posizione da integrare nei volantini. Consentono la lettura d'insieme diretta dei valori di misurazione impostati come lunghezza, portata, velocità, ecc.
La registrazione dei valori misurati si basa sul principio della forza di gravità. Concepita per l'impiego in mandrini orizzontali.
Una rotazione dell'indicatore nero corrisponde a un giro del mandrino. In combinazione con gli indicatori digitali a 5 cifre consente una lettura molto precisa e semplice della posizione.
La registrazione dei valori misurati si basa sul principio della forza di gravità. Concepita per l'impiego in mandrini orizzontali.
Una rotazione dell'indicatore nero corrisponde a un giro del mandrino. In combinazione con gli indicatori digitali a 5 cifre consente una lettura molto precisa e semplice della posizione.
Su richiesta
Altri incrementi.
Accessory
– Volantini 21972
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.