Selettore
con indicatore di posizione
plastica
rosso
- Lettura diretta dei valori di misura impostati
- Valore di visualizzazione selezionabile per rotazione del mandrino
- Utilizzabile anche in presenza di forti vibrazioni
98,33 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Selettore
Ausführung 1
con indicatore di posizione
Versione 2
indicatore digitale
Materiale corpo base
plastica
Materiale componente
acciaio
Colore corpo base
rosso
AU=Visualizzazione dopo una ro
002,0
KS=Virgola in posizione
1
MD=Supporto coppia di serraggi
1
P=Incremento
2
T=Incremento
2
ZR=Senso di rotazione
2
Descrizione
Materiale
Alloggiamento di plastica.
Albero cavo in acciaio.
Visiera di plastica.
Albero cavo in acciaio.
Visiera di plastica.
Versione
Alloggiamento rinforzato con fibra di vetro.
Albero cavo brunito.
Albero cavo brunito.
Nota
Le manopole di regolazione con indicatore di posizione integrato consentono la lettura d'insieme diretta dei valori di misurazione impostati come lunghezza, portata, velocità, ecc. Inoltre, può essere selezionato il valore visualizzato per ogni rotazione del mandrino (incremento del mandrino) e i diversi valori visualizzati sono realizzati con un meccanismo moltiplicatore. L'ammortizzatore di coppia consente l'uso dei selettori in ogni posizione di montaggio, anche in presenza di forti vibrazioni.
** Alla 1° stella indicare la posizione dell'ammortizzatore di coppia e alla 2° stella la direzione di conteggio. (Vedere ordine esemplificativo ”Ammortizzatore di coppia, direzione di conteggio”).
** Alla 1° stella indicare la posizione dell'ammortizzatore di coppia e alla 2° stella la direzione di conteggio. (Vedere ordine esemplificativo ”Ammortizzatore di coppia, direzione di conteggio”).
Dati tecnici
– Contatore con 4 decadi + lettura di precisione
– Altezza cifre ca. 6 mm
– Albero cavo Ø 14 H7 mm
– Resistente a temperature fino a 80 °C
– Resistente a olio e solventi
– Altezza cifre ca. 6 mm
– Albero cavo Ø 14 H7 mm
– Resistente a temperature fino a 80 °C
– Resistente a olio e solventi
Su richiesta
Altri incrementi.
Accessory
– Riduttore 21940
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.