IT
Choose your Language
Denominazione
Piastra Di Montaggio
Ausführung 1
con maniglia a leva
Versione 2
in basso/in alto
Materiale corpo base
alluminio
Materiale componente
plastica
Superficie corpo base
anodizzato
B=Larghezza
15
D=Diametro interno
10
H=Altezza
47
L=Lunghezza
33
A
21
A1
11
A2
22
A4
23,5
A5
7,5
B1
4,6
D1
M04
D2
4,5
D3
8
H1
16,5
Posizione di montaggio
003

Descrizione

Descrizione del prodotto
Le piastre di montaggio formano un'unità compatta insieme agli indicatori di posizione. Garantiscono un fissaggio sicuro dei mandrini, senza interventi costruttivi supplementari.
Materiale
Posizione di montaggio 1, alloggiamento zinco pressofuso.
Posizione di montaggio 3, alloggiamento alluminio.
Manetta in plastica.
Versione
Posizione di montaggio 1, alloggiamento verniciato.
Posizione di montaggio 3, alloggiamento anodizzato.
Maniglia a leva grigio scuro.
Nota
Grazie alla sua semplicità di montaggio, la piastra di montaggio può essere facilmente integrata negli impianti esistenti.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche