Riduttore
acciaio
- Per l'adattamento del diametro tra indicatore di posizione e mandrino di regolazione
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, strumenti di misura
- Diversi modelli
5,27 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Riduttore
Materiale corpo base
acciaio
D1=Diametro interno
12
D=Diametro esterno
14
L=Lunghezza
17
A
3,5
D2
4,2
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Versione
brunito.
Nota
I riduttori vengono utilizzati per adattare il diametro tra indicatore di posizione e asta di regolazione.
Il perno filettato è incluso nella fornitura.
Il perno filettato è incluso nella fornitura.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.