Indicatore Di Posizione
digitale
poliammide
arancio puro RAL 2004
- Lettura diretta dei valori di misura impostati
- Struttura piccola con display molto chiaro
- Ideale per brevi distanze tra i mandrini e diametri degli alberi ridotti
- Resistenza alle temperature fino a 80 °C
- Resistenza agli oli e ai solventi
62,77 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Indicatore Di Posizione
Ausführung 1
digitale
Versione 2
programmato
Materiale corpo base
poliammide
Materiale componente
acciaio
Colore corpo base
arancio puro RAL 2004
AU=Visualizzazione dopo una ro
001,0
B=Larghezza
31
D=Diametro del foro
14
H=Altezza
47
KS=Virgola in posizione
1
L=Lunghezza
33
P=Incremento
1
U=Numero di giri max. giri/min
500
ZR=Senso di rotazione
1
Posizione di montaggio
001
Descrizione
Materiale
Corpo in poliammide 6.
Albero cavo in acciaio.
Visore di plastica.
Perno filettato in acciaio.
Albero cavo in acciaio.
Visore di plastica.
Perno filettato in acciaio.
Versione
Corpo resistente agli urti.
Albero cavo brunito.
Perno filettato colore nero.
Rulli colore nero, cifre colore bianco.
Albero cavo brunito.
Perno filettato colore nero.
Rulli colore nero, cifre colore bianco.
Nota
Gli indicatori di posizione consentono la lettura diretta dei valori di misurazione impostati.
Inoltre, il valore visualizzato può essere selezionato per ogni rotazione del mandrino (passo vite corrispondente); i diversi valori visualizzati sono realizzati con un meccanismo moltiplicatore.
Gli indicatori di posizione si contraddistinguono per la struttura compatta, l'indicatore molto chiaro e la lettura di precisione. Sono particolarmente adatti per distanze del mandrino ridotte e piccoli diametri dell'albero e possiedono un ammortizzatore di coppia che si inserisce in un foro sul lato opposto.
** Indicare al 1° asterisco la posizione di montaggio, al 2° asterisco il senso di rotazione. (Vedere esempio di ordine d'acquisto ”Posizione di montaggio, senso di rotazione”).
Inoltre, il valore visualizzato può essere selezionato per ogni rotazione del mandrino (passo vite corrispondente); i diversi valori visualizzati sono realizzati con un meccanismo moltiplicatore.
Gli indicatori di posizione si contraddistinguono per la struttura compatta, l'indicatore molto chiaro e la lettura di precisione. Sono particolarmente adatti per distanze del mandrino ridotte e piccoli diametri dell'albero e possiedono un ammortizzatore di coppia che si inserisce in un foro sul lato opposto.
** Indicare al 1° asterisco la posizione di montaggio, al 2° asterisco il senso di rotazione. (Vedere esempio di ordine d'acquisto ”Posizione di montaggio, senso di rotazione”).
Dati tecnici
– Contatore con 4 cifre + lettura di precisione
– Altezza cifre ca. 6 mm
– Albero cavo Ø 14 H7 mm
– Resistente a temperature fino a 80 °C
– Resistente a olio e solventi
– Altezza cifre ca. 6 mm
– Albero cavo Ø 14 H7 mm
– Resistente a temperature fino a 80 °C
– Resistente a olio e solventi
Su richiesta
– Copertura contatore in vetro minerale
– Albero di trasmissione in acciaio inox
– Guarnizione assiale (a tenuta di polvere)
– Protetto dalle vibrazioni
– Albero di trasmissione in acciaio inox
– Guarnizione assiale (a tenuta di polvere)
– Protetto dalle vibrazioni
Accessory
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.