Sensore Magnetico
modello in miniatura
alluminio
- Grado di protezione IP 67
- La misura del posizionamento avviene senza contatto
- Connessione inseribile a spina sugli indicatori di posizione 21700 & 21712
- Diverse lunghezze del cavo
218,45 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Sensore Magnetico
Ausführung 1
modello in miniatura
Materiale corpo base
alluminio
H=Altezza
15
L=Lunghezza
26,7
P=Lunghezza cavo
10000
Descrizione
Materiale
Alloggiamento in alluminio.
Guaina del cavo in PVC.
Guaina del cavo in PVC.
Versione
Forma compatta del sensore e del connettore.
Connettore piatto a 8 poli, 1 x spina.
Cavo di connessione a 6 fili ø 3,55-0,3 mm.
Raggio di curvatura del cavo >17 mm (statico).
Connettore piatto a 8 poli, 1 x spina.
Cavo di connessione a 6 fili ø 3,55-0,3 mm.
Raggio di curvatura del cavo >17 mm (statico).
Nota
Opera con bande magnetiche 21725.
La distanza di lettura tra sensore e banda deve essere compresa tra 0,1 e 2 mm.
L'alimentazione della tensione di esercizio e della corrente assorbita del sensore avvengono tramite l'elettronica successiva.
La precisione del sistema, la precisione di ripetibilità e la velocità di traslazione dipendono dall'elettronica successiva.
Connessione inseribile a spina sugli indicatori di posizione 21700 e 21702.
La distanza di lettura tra sensore e banda deve essere compresa tra 0,1 e 2 mm.
L'alimentazione della tensione di esercizio e della corrente assorbita del sensore avvengono tramite l'elettronica successiva.
La precisione del sistema, la precisione di ripetibilità e la velocità di traslazione dipendono dall'elettronica successiva.
Connessione inseribile a spina sugli indicatori di posizione 21700 e 21702.
Dati tecnici
- Classe di protezione IP 67; EN 60529 (testa sensore)
- Resistenza agli urti 2000 m/s², 11 ms; EN 60068-2-27
- Resistenza alle vibrazioni 200 m/s², 50 Hz…2 kHz; EN 60068-2-6
- Resistenza agli urti 2000 m/s², 11 ms; EN 60068-2-27
- Resistenza alle vibrazioni 200 m/s², 50 Hz…2 kHz; EN 60068-2-6
Range di temperatura
- Temperatura ambiente 0…60 °C
- Temperatura di stoccaggio -10…70 °C
- Temperatura di stoccaggio -10…70 °C
Montaggio
Effettuare il montaggio seguendo le istruzioni allegate.
A) distanza di lettura sensore/ banda ≤ 2 mm
B) offset laterale ± 2 mm
C) disallineamento ± 3°
D) inclinazione longitudinale ± 1°
E) inclinazione laterale ± 3°
A) distanza di lettura sensore/ banda ≤ 2 mm
B) offset laterale ± 2 mm
C) disallineamento ± 3°
D) inclinazione longitudinale ± 1°
E) inclinazione laterale ± 3°
Nota bene
Umidità relativa dell'aria 100%. Formazione di condensa consentita (testa sensore).
Nota disegno
1) seno prima di coseno
2) superficie di misurazione attiva
3) nastro magnetico
2) superficie di misurazione attiva
3) nastro magnetico
Accessory
Indicatori di posizione 21700 e 21702.
Bande magnetiche 21725.
Bande magnetiche 21725.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.