IT
Choose your Language
Denominazione
Guida Telescopica
Ausführung 1
estensione extra
Tipo di prodotto
standard
Materiale corpo base
acciaio
Superficie corpo base
zincato
B=Larghezza
17,5
Fp1=Capacità di carico per pai
95
Fp2=Capacità di carico per 80.
84
H=Altezza
54
L=Lunghezza
450
S=Corsa
487
A
26
A1
160
A2
192
A3
320
A4
352
A5
128
A6
160
A7
320
A8
352
MM3509
DZ5417-0045
Montaggio
montaggio laterale
Tipo di imballaggio
1 pz = 1 coppia

Descrizione

Materiale
Guide in acciaio.
Gabbie a sfere in acciaio.
Sfere di acciaio.
Versione
Guide zincate.
Gabbie a sfere zincate.
Sfere temprate.
Indicazioni per l'effettuazione dell'ordine d'acquisto
Venduto in coppia.
Nota
La corsa delle guide telescopiche con sovraestensione è maggiore della lunghezza di montaggio. Bloccaggio in chiusura. La capacità di carico dinamica delle guide telescopiche indica la capacità di carico massima di una coppia di guide telescopiche montate verticalmente quando sono estratte completamente. La capacità di carico specificata è calcolata con una distanza tra le guide di 450 mm e si riferisce al valore massimo con 10.000 o 80.000 cicli.

Se montate orizzontalmente, la capacità di carico è inferiore del 75%.
Vantaggi
Bloccaggio in chiusura
Adatto per il montaggio in piano
Scorrimento regolare
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche