IT
Choose your Language
Denominazione
Guida Telescopica
Ausführung 1
estensione extra
Tipo di prodotto
standard
Materiale corpo base
acciaio inox
Superficie corpo base
grezzo
B=Larghezza
19,1
Fp=Capacità di carico per paio
70
H=Altezza
35,3
L=Lunghezza
305
S=Corsa
327
A
15,9
A2
260,3
A3
273
MM3509
DS0305-0012
Montaggio
montaggio laterale
Tipo di imballaggio
1 pz = 1 coppia

Descrizione

Materiale
Guide in acciaio inox 1.4301.

Gabbie a sfera in acciaio inox 1.4301.

Sfere in acciaio inox 1.4034.
Versione
Guide non trattate.
Gabbie a sfere non trattate.
Sfere non trattate.
Indicazioni per l'effettuazione dell'ordine d'acquisto
Venduto in coppia.
Nota
La corsa delle guide telescopiche con sovraestensione è maggiore della lunghezza di montaggio. Bloccaggio in apertura. Azionando la leva di sblocco, il cassetto può essere facilmente rimosso e separato dalla guida.
La capacità di carico dinamica delle guide telescopiche indica la capacità di carico massima di una coppia di guide telescopiche montate verticalmente quando sono estratte completamente. La capacità di carico specificata è calcolata con una distanza tra le guide di 450 mm e si riferisce al valore massimo con 10.000 cicli.

Se montate orizzontalmente, la capacità di carico è inferiore del 75%.

Per evitare il rischio di collisione con altre parti della rotaia, l'altezza della testa delle viti di fissaggio non deve superare 2,5 mm.
Range di temperatura
Da -20°C a +110°C.
Vantaggi
Bloccaggio in apertura
Sganciamento rapido frontale
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Scoprite la gamma di prodotti norelem