IT
Choose your Language
Denominazione
Guida Telescopica
Ausführung 1
estensione extra
Tipo di prodotto
standard
Materiale corpo base
acciaio
Superficie corpo base
zincato
B=Larghezza
12,7
Fp=Capacità di carico per paio
55
H=Altezza
50,8
L=Lunghezza
711
S=Corsa
737
A
16
A1
123,8
A2
304,8
A3
568,5
A4
616
A5
641,4
A6
666,8
A7
654,1
MM3509
DZ3307-0028-2
Montaggio
montaggio laterale
Tipo di imballaggio
1 pz = 1 coppia

Descrizione

Materiale
Guide in acciaio.
Gabbie a sfere in acciaio.
Sfere di acciaio.
Versione
Guide zincate.
Gabbie a sfere zincate.
Sfere temprate.
Indicazioni per l'effettuazione dell'ordine d'acquisto
Venduto in coppia.
Materiale di fissaggio incluso.
Nota
La corsa delle guide telescopiche con sovraestensione è maggiore della lunghezza di montaggio. Bloccaggio in apertura. Azionando la leva di sblocco, il cassetto può essere facilmente rimosso e separato dalla guida.
La capacità di carico dinamica delle guide telescopiche indica la capacità di carico massima di una coppia di guide telescopiche montate verticalmente quando sono estratte completamente. La capacità di carico specificata è calcolata con una distanza tra le guide di 450 mm e si riferisce al valore massimo con 10.000 cicli.

Se montate orizzontalmente, la capacità di carico è inferiore del 75%.
Range di temperatura
-20 °C - +70 °C.
Vantaggi
Bloccaggio in apertura
Sganciamento rapido frontale
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche