IT
Choose your Language
Denominazione
Guida Telescopica
Ausführung 1
estensione parziale
Tipo di prodotto
standard
Materiale corpo base
acciaio inox
Superficie corpo base
grezzo
B=Larghezza
9,5
Fp1=Capacità di carico per pai
59
Fp2=Capacità di carico per 80.
54
H=Altezza
35,34
L=Lunghezza
400
S=Corsa
282
A
22
A1
32
A2
160
A3
192
A4
320
A5
352
A6
160
A7
192
A8
21,5
MM3509
DS2028-0040
Montaggio
montaggio laterale
Tipo di imballaggio
1 pz = 1 coppia

Descrizione

Materiale
Guide in acciaio inox 1.4301.

Gabbie a sfera in acciaio inox 1.4301.

Sfere in acciaio inox 1.4034.
Versione
Guide non trattate.
Gabbie a sfere non trattate.
Sfere non trattate.
Indicazioni per l'effettuazione dell'ordine d'acquisto
Venduto in coppia.
Nota
La corsa delle guide telescopiche ad estrazione parziale è inferiore alla lunghezza di montaggio. Bloccaggio in chiusura.
La capacità di carico dinamica delle guide telescopiche indica la capacità di carico massima di una coppia di guide telescopiche montate verticalmente quando sono estratte completamente.
La capacità di carico specificata è calcolata con una distanza tra le guide di 450 mm e si riferisce al valore massimo con 10.000 o 80.000 cicli.

Se montate orizzontalmente, la capacità di carico è inferiore del 75%.

Per evitare il rischio di collisione con altre parti della rotaia, l'altezza della testa delle viti di fissaggio non deve superare 2,5 mm.
Vantaggi
Bloccaggio in chiusura
Adatto per il montaggio in piano
Scorrimento regolare
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche