Guida Telescopica
estrazione parziale su entrambi i lati
acciaio
zincato
- Estrazione in entrambe le direzioni
- Bloccaggio in apertura, su entrambi i lati
- Funzionamento più semplice
Unità di vendita
28,99 € / pz.
Aggiunto al carrello
Denominazione
Guida Telescopica
Ausführung 1
estrazione parziale su entrambi i lati
Tipo di prodotto
standard
Materiale corpo base
acciaio
Superficie corpo base
zincato
B=Larghezza
9,5
Fp=Capacità di carico per paio
50
H=Altezza
35,3
L=Lunghezza
350
S=Corsa
246,1
A
26
A1
160
A2
192
A3
256
A4
288
MM3509
DZ2026-0035
Montaggio
montaggio laterale
Tipo di imballaggio
1 pz = 1 coppia
Descrizione
Materiale
Guide in acciaio.
Gabbie a sfere in acciaio.
Sfere di acciaio.
Gabbie a sfere in acciaio.
Sfere di acciaio.
Versione
Guide zincate.
Gabbie a sfere zincate.
Sfere temprate.
Gabbie a sfere zincate.
Sfere temprate.
Indicazioni per l'effettuazione dell'ordine d'acquisto
Venduto in coppia.
Nota
La corsa delle guide telescopiche con estrazione parziale su entrambi i lati è inferiore alla lunghezza di montaggio. Bloccaggio in apertura su entrambi i lati. La capacità di carico dinamica delle guide telescopiche indica la capacità di carico massima di una coppia di guide telescopiche montate verticalmente quando sono estratte completamente. La capacità di carico specificata è calcolata con una distanza tra le guide di 450 mm e si riferisce al valore massimo con 50.000 cicli.
Se montate orizzontalmente, la capacità di carico è inferiore del 75%.
Per evitare il rischio di collisione con altre parti della rotaia, l'altezza della testa delle viti di fissaggio non deve superare i 2,5 mm.
Se montate orizzontalmente, la capacità di carico è inferiore del 75%.
Per evitare il rischio di collisione con altre parti della rotaia, l'altezza della testa delle viti di fissaggio non deve superare i 2,5 mm.
Vantaggi
Estrazione in entrambe le direzioni
Bloccaggio in apertura, su entrambi i lati
Scorrimento regolare
Bloccaggio in apertura, su entrambi i lati
Scorrimento regolare
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.