IT
Choose your Language
Denominazione
Guida Telescopica
Ausführung 1
estensione parziale
Tipo di prodotto
standard
Materiale corpo base
acciaio
Superficie corpo base
zincato
B=Larghezza
9,5
Fp=Capacità di carico per paio
50
H=Altezza
35,3
L=Lunghezza
305
S=Corsa
227
A
15,9
A2
149,2
A3
260,3
A4
273
A6
152,4
A7
254
MM3509
DZ0201-0012
Montaggio
montaggio laterale
PL 19" TECHNIK
TRUE
Tipo di imballaggio
1 pz = 1 coppia

Descrizione

Materiale
Guide in acciaio.
Gabbie a sfere in acciaio.
Sfere di acciaio.
Versione
Guide zincate.
Gabbie a sfere in acciaio.
Sfere temprate.
Indicazioni per l'effettuazione dell'ordine d'acquisto
Venduto in coppia.
Nota
La corsa delle guide telescopiche ad estrazione parziale è inferiore alla lunghezza di montaggio.
La capacità di carico dinamica delle guide telescopiche indica la capacità di carico massima di una coppia di guide telescopiche montate verticalmente quando sono estratte completamente.
La capacità di carico specificata è calcolata con una distanza tra le guide di 450 mm e si riferisce al valore massimo con 10.000 cicli.

Se montate orizzontalmente, la capacità di carico è inferiore del 75%.

Per evitare il rischio di collisione con altre parti della rotaia, l'altezza della testa delle viti di fissaggio non deve superare 2,5 mm.
Range di temperatura
Da -20°C a +110°C.
Vantaggi
Adatto per il montaggio in piano
Scorrimento regolare
Alta stabilità laterale grazie alla sua guida precisa
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche