Elemento Di Serraggio
per guide lineari profilate miniaturizzate
acciaio inox
- Distribuzione simmetrica della forza
- Adatto per operazioni di serraggio statiche
159,90 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Elemento Di Serraggio
Dimensioni
7
Ausführung 1
per guide lineari profilate miniaturizzate
Materiale corpo base
acciaio inox
B=Larghezza
7
F1=Forza di tenuta (N)
65
M=Coppia di serraggio (Nm)
0,11
A
12
A1
8
A2
7
A4
4,3
B1
17
D
6
H1
8
H2
2
H3
6
L3
12
M
M02
T
2,5
Descrizione
Materiale
Alloggiamento e vite con testa zigrinata in acciaio inox.
Versione
Alloggiamento e vite con testa zigrinata non trattati.
Nota
Elementi di bloccaggio azionati manualmente per procedura di bloccaggio statiche. La procedura di bloccaggio avviene manualmente tramite la vite con testa zigrinata. Le ganasce galleggianti garantiscono una distribuzione della forza simmetrica sulla guida. Fino a 50.000 cicli di bloccaggio statici (valore B10d).
Fondamentalmente la connessione ad attrito tra l'elemento di serraggio e la guida lineare viene generata sulle superfici libere della guida lineare profilata, in modo che le piste delle guide a sfera non vengano danneggiate.
Controllo della forza di serraggio eseguito con con strato lubrificante su una guida lineare profilata.
Fondamentalmente la connessione ad attrito tra l'elemento di serraggio e la guida lineare viene generata sulle superfici libere della guida lineare profilata, in modo che le piste delle guide a sfera non vengano danneggiate.
Controllo della forza di serraggio eseguito con con strato lubrificante su una guida lineare profilata.
Range di temperatura
Da -10 °C a +70 °C.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.