Carrello Di Guida
standard
acciaio inox
- Assorbimento di carichi provenienti da tutte le direzioni
- Con guida a ricircolo di sfere senza precarico
- Fattore di carico dinamico fino a 4410 N
- Guarnizione di chiusura su entrambi i lati
55,52 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Carrello Di Guida
Dimensioni
9
Ausführung 1
standard
Versione 2
mini
Materiale corpo base
acciaio inox
B1=Larghezza
20
L3=Lunghezza
31
T1=Capacità carico dinami. N
1470
T2=Capacità di carico statico
2250
A
15
A1
10
B
9
E
5,5
H
5,5
H1
10
H2
2,2
L4
20
M
M03
Mx (Nm)
10,4
My (Nm)
5,1
Mz (Nm)
5,1
T
3
Tipo
Standard
Descrizione
Materiale
Corpo in acciaio inox 1.4034.
Sfere in acciaio inox 1.4034.
Elementi di rinvio in plastica.
Versione
Superficie non trattata.
Nota
Nel modello standard, i carrelli di guida a ricircolo di sfere in miniatura sono progettati con classe di precisione N senza precarico (Z0). Con guarnizione di tenuta su entrambi i lati.
Sistema a ricircolo di sfere a 4 punti di contatto con angoli di carico identici e 2 circuiti a sfere per carrello. In questo modo è possibile assorbire carichi da tutte le direzioni nello stesso modo.
Accelerazione max.: 80 m/s².
Velocità di spostamento max.: 3 m/s.
Temperatura di funzionamento: da -20 °C a +80 °C.
Sistema a ricircolo di sfere a 4 punti di contatto con angoli di carico identici e 2 circuiti a sfere per carrello. In questo modo è possibile assorbire carichi da tutte le direzioni nello stesso modo.
Accelerazione max.: 80 m/s².
Velocità di spostamento max.: 3 m/s.
Temperatura di funzionamento: da -20 °C a +80 °C.
Attenzione
Utilizzare sempre le guide di montaggio fornite, altrimenti non è garantita la tenuta della sfera nel carrello.
Nota disegno
1) Bordo di arresto rettificato
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.