norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Novità

Guida profilata

I sistemi di guide profilate di norelem trovano applicazione in particolare nei settori di alimentazione dei materiali nella tecnica di montaggio e automazione.
I sistemi di guide profilate in acciaio inox in acciaio sono dotati di binari levigati e rettificati induttivamente. Questi sono disposti con un’angolazione di 45°. Le file di sfere distribuiscono i carichi in modo uniforme. Il sistema è così in grado di sopportare carichi da tutti i lati. Grazie ad una procedura di lubrificazione integrata i sistemi di guide profilate collegati ai binari richiedono poca manutenzione e sono in grado di resistere a temperature fino a 80° con impiego continuo

Le guide profilate avvitabili dall’alto sono disponibili in quattro formati diversi; il taglio longitudinale avviene in base alla richiesta del cliente (max. fino a 3690 mm). In base alle esigenze e alle condizioni di spazio, sono disponibili quattro diversi tipi di carrello di guida (dallo standard al compatto) in acciaio da bonifica e con  sfere in acciaio per cuscinetti volventi. Nella versione standard i carrelli sono dotati di guida a ricircolo di sfera con precisione N senza pretensionamento (Z0). Su richiesta sono disponibili elevate classi di precisione e pretensionamento. I sistemi di guide profilate norelem sono conformi a tutti gli standard di mercato e possono quindi sostituire senza problemi unità di guide lineari simili di altri produttori.
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2023 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +39 0474 6462 90