Cuscinetto Radente Della Tavola Rotante
alluminio
- Esente da manutenzione e da lubrificazione
- Per carichi elevati, elevata rigidità.
- Elevata resistenza all'usura
- Montaggio semplice
163,48 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Cuscinetto Radente Della Tavola Rotante
Materiale corpo base
alluminio
Materiale componente
plastica
D=Diametro esterno
100
H=Altezza
29
K1=Per vite
DIN 7984 M4
MK=Coppia di rovesciamento max
200
T1=Carico assiale statico N
27000
T2=Carico assiale dinamico N
7000
T3=Carico radiale statico N
5000
T4=Carico radiale dinamico N
1500
n=Limite del numero di giri ma
250
A
4,5
D1
91
D2
82
D3
42,5
D4
30
D5
4,5
D6
M04
D7
58
E1
8X45°
E2
8X45°
H1
10
Descrizione
Materiale
Anello esterno e anello interno in alluminio.
Elementi scorrevoli di plastica Iglidur® J.
Viti in acciaio inox A2.
Elementi scorrevoli di plastica Iglidur® J.
Viti in acciaio inox A2.
Versione
Anello esterno e anello interno anodizzati.
Nota
Cuscinetto radente della tavola rotante in alluminio con elementi scorrevoli intercambiabili composto da un materiale del cuscinetto radente ad elevate prestazioni. L'accoppiamento dei materiali garantisce uno scorrimento assolutamente privo di lubrificazione e manutenzione.
Montaggio semplice.
Elevata resistenza all'usura.
Per carichi elevati, elevata rigidità.
Montaggio semplice.
Elevata resistenza all'usura.
Per carichi elevati, elevata rigidità.
Range di temperatura
Da -50 °C a +90 °C.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.