Cuscinetti A Sfera Lineari
con compensazione di errore angolare
plastica
- Guarnizione a doppio labbro su entrambi i lati
- Portata doppia
- Fattore di carico dinamico fino a 8300 N
- Durata di vita prevista ottupla
- Ottimizzazione della distribuzione del carico
52,82 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Cuscinetti A Sfera Lineari
Ausführung 1
con compensazione di errore angolare
Versione 2
aperto
Materiale corpo base
plastica
Materiale componente
acciaio
D1=Diametro esterno
26
D=Diametro interno
16
L=Lunghezza
36
T1=Capacità carico dinami. N
2200
T2=Capacità di carico statico
2400
D2
24,9
E
0
G
70°
L1
24,6
L2
1,3
W
9,4
Descrizione
Materiale
Alloggiamento di plastica.
Piastre di spinta in acciaio per cuscinetti volventi.
Sfere di acciaio.
Piastre di spinta in acciaio per cuscinetti volventi.
Sfere di acciaio.
Nota
I cuscinetti lineari a sfere corrispondono alla serie 3 secondo ISO 10285. Con doppia tenuta su entrambi i lati. Questi cuscinetti si differenziano da quelli standard per la capacità di carico doppia o la vita utile otto volte superiore. Con la compensazione dell'errore angolare vengono compensati gli errori di allineamento dei fori dell'alloggiamento o le flessioni degli alberi, la distribuzione del carico viene ottimizzata e si garantisce che tutte le sfere siano caricate in modo uniforme su tutta la lunghezza del cuscinetto. Il fissaggio dei cuscinetti lineari a sfere avviene per mezzo di anelli di fermo a norma DIN 471/472.
Tolleranze consigliate:
Albero: h6
Alloggiamento: H7
I cuscinetti lineari a sfere con tenuta su entrambi i lati devono essere ingrassati prima di essere inseriti.
I valori di carico forniti si riferiscono all'impiego di alberi temprati e rettificati.
Tolleranze consigliate:
Albero: h6
Alloggiamento: H7
I cuscinetti lineari a sfere con tenuta su entrambi i lati devono essere ingrassati prima di essere inseriti.
I valori di carico forniti si riferiscono all'impiego di alberi temprati e rettificati.
Range di temperatura
Da -20 °C a +80 °C.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.