Cilindro Pneumatico
1384
acciaio inox
- A doppio effetto
- Cilindro in acciaio inox
- Smorzamento elastico su due lati integrato
46,91 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Cilindro Pneumatico
Ausführung 1
1384
Versione 2
filettatura esterna
Tipo di prodotto
cilindri tondi
Norma DIN ISO
6432
Materiale corpo base
acciaio inox
Materiale componente
acciaio inox
D2=Ø cilindro
10
F6=Forza del pistone a 6 bar (
40
F6=Forza di ritorno a 6 bar (N
32
S=Corsa
10
D
M04
D1
4
D2
M12X1,5
D3
4
D4
12
D5
11,3
D6
16
E
15
E1
8
H
7
L
84
L1
12
L2
16
L3
12
L4
11
L5
1
L6
56
L7
74
L8
6
P
M05
P1
46
P2
21
SW1
19
Descrizione
Materiale
Tubo del cilindrico: alluminio 1.4301.
Tappo terminale: alluminio.
Asta del pistone: acciaio inox 1.4305.
Guarnizione pistone e asta del pistone: poliuretano, NBR.
Pistone del cilindro: ottone.
Boccola di guida asta del pistone: bronzo sinterizzato.
Tappo terminale: alluminio.
Asta del pistone: acciaio inox 1.4305.
Guarnizione pistone e asta del pistone: poliuretano, NBR.
Pistone del cilindro: ottone.
Boccola di guida asta del pistone: bronzo sinterizzato.
Versione
Tubo del cilindrico: grezzo.
Tappo terminale: anodizzato.
Asta del pistone: non trattata.
Tappo terminale: anodizzato.
Asta del pistone: non trattata.
Nota
Cilindro pneumatico a doppio effetto a norma DIN ISO 6432. Asta del pistone con filettatura interna o esterna, riconoscimento della posizione per interruttore di prossimità e smorzamento elastico su due lati.
Dati tecnici
Funzionamento: a doppio effetto.
Fluido utilizzato: aria filtrata secca, lubrificata o non lubrificata.
Pressione di esercizio: da 1 a 10 bar.
Smorzamento: smorzamento elastico su due lati.
Posizione di montaggio: a piacere.
Riconoscimento della posizione: per interruttore di prossimità.
Attacco pneumatico: DIN EN ISO 228/1.
Fluido utilizzato: aria filtrata secca, lubrificata o non lubrificata.
Pressione di esercizio: da 1 a 10 bar.
Smorzamento: smorzamento elastico su due lati.
Posizione di montaggio: a piacere.
Riconoscimento della posizione: per interruttore di prossimità.
Attacco pneumatico: DIN EN ISO 228/1.
Range di temperatura
Da -20 °C a +80 °C.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.