Profilato In Alluminio
per guide a rulli
- Compatibile con i sistemi di profili comuni
- Resistente ai graffi e protetto dalla corrosione
- Compatibile con gli elementi a rulli.
- Temprato a caldo
23,06 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Profilato In Alluminio
Ausführung 1
per guide a rulli
Versione 2
tipo i
A4=Superf. profilo cm²
4,97
B=Larghezza
40
H=Altezza
40
KG=Peso ca. kg/m
1,34
L=Lunghezza
1000
P=Profilo
40X40
Ixcm⁴
5,8
Iycm⁴
10,38
Larghezza cava
8
Wxcm³
2,3
Wycm³
5,19
Descrizione
Materiale
Alluminio EN AW-6063 T66 (AlMgSi0,5 F25).
Versione
invecchiato artificialmente, anodizzato colore naturale.
Nota
Il profilo in alluminio è compatibile con gli elementi a rulli. In questo modo è possibile realizzare guide e binari a rulli. I vari inserti consentono un montaggio modulare e flessibile.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.