Profilato In Alluminio
- Per costruzioni standard
- Compatibile con i sistemi di profili comuni
- Resistente ai graffi e protetto dalla corrosione
- Versatilità modulare grazie a una vasta gamma di accessori
- Temprato a caldo
60,26 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Profilato In Alluminio
Versione 2
tipo i
A4=Superf. profilo cm²
16,52
B=Larghezza
80
H=Altezza
40
L=Lunghezza
1000
P=Profilo
40X80
F1 max. kN
5
Ixcm⁴
26,7
Iycm⁴
101,02
Larghezza cava
8
Wxcm³
13,39
Wycm³
25,15
Descrizione
Materiale
Alluminio EN AW-6063 T66 (AlMgSi0,5 F25).
Versione
invecchiato artificialmente, anodizzato colore naturale.
Nota
Profilato in alluminio per costruzioni standard.
Su richiesta
Tagli obliqui da 15°, 30° e 45°.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.