Elemento Di Fissaggio
poliammide
nero
- Per il fissaggio di sensori e di finecorsa su profili in alluminio o su elementi piani
- Il pezzo di fissaggio (disponibile su richiesta) offre una protezione antitorsione ad accoppiamento geometrico
- Senza pezzo di fissaggio, l'angolo del supporto del sensore può essere regolato in continuo
- Compatibile con tutti i profili in alluminio più diffusi
0,20 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Elemento Di Fissaggio
Materiale corpo base
poliammide
Colore corpo base
nero
BN=Per cava
10
N
10
PL ALUPROFIL ZUBEHÖR
TRUE
Descrizione
Materiale
Poliammide rinforzata con fibra di vetro.
Versione
colore nero.
Nota
Per montare sensori e interruttori di finecorsa a profili in alluminio o elementi piatti.
Per i profilati in alluminio sono disponibili elementi di fissaggio per scanalature di diverse dimensioni. L'elemento di fissaggio offre una protezione antitorsione geometrica ed è regolabile a intervalli di 15°. Senza elemento di fissaggio l'angolo del supporto del sensore si può regolare in continuo.
Per i profilati in alluminio sono disponibili elementi di fissaggio per scanalature di diverse dimensioni. L'elemento di fissaggio offre una protezione antitorsione geometrica ed è regolabile a intervalli di 15°. Senza elemento di fissaggio l'angolo del supporto del sensore si può regolare in continuo.
Nota disegno
1) Pezzo di fissaggio.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.