Utensile Di Montaggio
modello a mano
acciaio
zincato
- Accessori per inserti filettati in acciaio autofilettanti tipo B
16,00 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Utensile Di Montaggio
Ausführung 1
modello a mano
Materiale corpo base
acciaio
Superficie corpo base
zincato
L=Lunghezza
64
D
10
PL ALUPROFIL ZUBEHÖR
TRUE
S
8
SW
6,6
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Versione
Utensile di montaggio manuale, zincato.
Nota
L'avvitatura manuale viene eseguita mediante un utensile di montaggio manuale e un avvitatore a batteria, una chiave a cricchetto, una chiave a tubo ecc.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.