Connettori Per Tubi
per tubi a sezione rotonda
alluminio
burattato
- Elemento per l'assemblaggio di profili e sistemi
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, dispositivi di protezione, alloggiamenti, telai
- Impostabile in continuo di 180°.
- Su richiesta: maniglia a leva per il fissaggio e altri diametri
48,42 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Connettori Per Tubi
Ausführung 1
per tubi a sezione rotonda
Versione 2
snodo
Tipo di prodotto
senza dentatura
Materiale corpo base
alluminio
Materiale componente
acciaio
Superficie corpo base
burattato
Superficie componente
zincato
A=Diametro interno
1.25
B=Diametro interno
1.25
C
45
D
40
E
42
G
40
H
43
K
138
L
147
M
73
P
33
R
52
S
M08X35
Descrizione
Materiale
Getto di alluminio.
Vite a testa cilindrica DIN 7984 e dado esagonale DIN 985, acciaio.
Da A = 20,1 viti a testa esagonale DIN 931.
Vite a testa cilindrica DIN 7984 e dado esagonale DIN 985, acciaio.
Da A = 20,1 viti a testa esagonale DIN 931.
Versione
burattato.
Vite a testa cilindrica. vite a testa esagonale e dado esagonale zincato.
Vite a testa cilindrica. vite a testa esagonale e dado esagonale zincato.
Nota
Le dimensioni A e B sono espresse in pollici, tutte le altre dimensioni sono in mm.
Funzioni
I morsetti articolati sono regolabili a 180°.
Su richiesta
Maniglia a leva per il fissaggio.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.