Connettori Per Tubi
con flangia
alluminio
burattato
- Elemento per l'assemblaggio di profili e sistemi
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, dispositivi di protezione, alloggiamenti, telai
- Su richiesta: maniglia a leva per il fissaggio e altri diametri
33,47 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Connettori Per Tubi
Ausführung 1
con flangia
Materiale corpo base
alluminio
Materiale componente
acciaio
Superficie corpo base
burattato
Superficie componente
zincato
G=Larghezza
80
L=Altezza
87
LB=Schema di foratura
3
M=Lunghezza
105
B
9
C
42
D
56
Diametro interno A
1.5
E
60
F
70
H
80
K
74
N
10
O
60
P
40
R
52
S
M10X30
U
82
Descrizione
Materiale
Getto di alluminio.
Vite a testa cilindrica DIN 7984 e dado esagonale DIN 985, acciaio.
Vite a testa cilindrica DIN 7984 e dado esagonale DIN 985, acciaio.
Versione
burattato.
Vite a testa cilindrica e dado esagonale zincato.
Vite a testa cilindrica e dado esagonale zincato.
Nota
Le dimensioni A sono espresse in pollici, tutte le altre dimensioni sono in mm.
Su richiesta
Maniglia a leva per il fissaggio.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.