Connettori Per Tubi
raccordo a t
alluminio
zincato
- Elemento per l'assemblaggio di profili e sistemi
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, dispositivi di protezione, alloggiamenti, telai
- Su richiesta: maniglia a leva per il fissaggio e altri diametri
18,61 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Connettori Per Tubi
Ausführung 1
raccordo a t
Versione 2
per tubi a sezione rotonda
Materiale corpo base
alluminio
Materiale componente
acciaio
Superficie corpo base
zincato
A=Diametro interno
0.5
B=Diametro interno
0.5
C
28
D
25
E
32
F
35,5
G
25
H
30
K
56
L
66
M
43
P
23
R
49
S
M06X20
Descrizione
Materiale
Getto di alluminio.
Vite a testa cilindrica DIN 7984 e dado esagonale DIN 985, acciaio.
Vite a testa cilindrica DIN 7984 e dado esagonale DIN 985, acciaio.
Versione
burattato.
Vite a testa cilindrica e dado esagonale zincato.
Vite a testa cilindrica e dado esagonale zincato.
Nota
Le dimensioni A e B sono espresse in pollici, tutte le altre dimensioni sono in mm.
Su richiesta
Maniglia a leva per il fissaggio.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.