Connettori Per Tubi
raccordo a croce
alluminio
burattato
- Elemento per l'assemblaggio di profili e sistemi
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, dispositivi di protezione, alloggiamenti, telai
40,22 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Connettori Per Tubi
Ausführung 1
raccordo a croce
Versione 2
squadrato
Materiale corpo base
alluminio
Materiale componente
acciaio
Superficie corpo base
burattato
Superficie componente
zincato
A=Quadro incassato
1.5
B=Quadro incassato
1.5
C
50
D
60
E
60
G
61
H
75
K
75
L
111
M
61
R
57
S
M08X60
Descrizione
Materiale
Getto di alluminio.
Vite di serraggio con dado, acciaio.
Vite di serraggio con dado, acciaio.
Versione
Burattato.
Vite di serraggio con dado zincato.
Vite di serraggio con dado zincato.
Nota
Le dimensioni A e B sono espresse in pollici, tutte le altre dimensioni sono in mm.
Su richiesta
Maniglia a leva per il fissaggio.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.