IT
Choose your Language
Denominazione
Connettori Per Tubi
Ausführung 1
raccordo a croce
Materiale corpo base
alluminio
Materiale componente
acciaio
Superficie corpo base
burattato
Superficie componente
zincato
C
20
D
25,5
Diametro interno A
0.5
Diametro interno B
0.5
E
25,5
K
43,5
L
67
P
23
Q
23
R
49
S
M06X20
T
M6x20

Descrizione

Materiale
Getto di alluminio.
Vite a testa cilindrica DIN 7984 e dado esagonale DIN 985, acciaio.
Versione
burattato.
Vite a testa cilindrica e dado esagonale zincato.
Nota
Le dimensioni A e B sono espresse in pollici, tutte le altre dimensioni sono in mm.
Su richiesta
Maniglia a leva per il fissaggio.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche