Manovella
foro calibrato
resina termoplastica
grigio nerastro
- Per distanze di regolazione lunghe
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, armamenti, strumenti di misura, costruzione di apparecchi
- Possibilità di fissaggio assiali e radiali
18,33 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Manovella
Forma
D
Dimensioni
3
Ausführung 1
foro calibrato
Versione 2
senza foro trasversale
Tipo di prodotto
impugnatura girevole
Materiale corpo base
resina termoplastica
Materiale componente
acciaio
Colore corpo base
grigio nerastro
Colore componenti
brunito
A=Distanza degli assi
100
D2=Foro di montaggio
0,5
H1=Altezza impugnatura
61,4
H=Altezza
107,1
L=Lunghezza
129
A
100
D
29
H2
35,5
H3
13
L2
15,7
PL NOVOgrip
TRUE
Tipo di stampo
con impugnatura girevole
Descrizione
Materiale
Resina termoplastica, colore grigio nerastro.
Versione
Parti metalliche in acciaio brunito.
Nota
La copertura del mozzo e l‘impugnatura cilindrica girevole vengono forniti non assemblati.
Per il montaggio è necessario avvitare l'asse dell'impugnatura nel foro di alloggiamento.
Le manovelle possono essere fissate a un albero in senso assiale, tramite collegamento con linguetta di aggiustamento, con spinatura assiale o con una vite a testa cilindrica DIN 6912 e una rondella DIN 7349.
Per il montaggio è necessario avvitare l'asse dell'impugnatura nel foro di alloggiamento.
Le manovelle possono essere fissate a un albero in senso assiale, tramite collegamento con linguetta di aggiustamento, con spinatura assiale o con una vite a testa cilindrica DIN 6912 e una rondella DIN 7349.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.