Volantino A Disco
foro calibrato
alluminio
- Elemento di comando per posizionare e regolare alberi e mandrini
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, armamenti, strumenti di misura, costruzione di apparecchi
- Per l'apertura, la chiusura e l'utilizzo di valvole in raccordi, macchine utensili
- Concentricità e planarità della corona inferiori al grado di tolleranza ISO (IT) 12
- Corona lucida
15,11 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Volantino A Disco
Ausführung 1
foro calibrato
Tipo di prodotto
senza impugnatura
Norma DIN
simile a DIN 950
Materiale corpo base
alluminio
D1=Diametro esterno
100
D2=Foro di montaggio
0,375
L3=Altezza
31
D3
28
L1
17
Descrizione
Materiale
Volantino in alluminio.
Versione
Corona tornita e lucidata.
Su richiesta
Mozzi con foro quadro o volantini a disco con rivestimento in plastica.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.