Volantino
foro calibrato
ghisa grigia
- Elemento di comando per posizionare e regolare alberi e mandrini
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, armamenti, strumenti di misura, costruzione di apparecchi
- Per l'apertura, la chiusura e l'utilizzo di valvole in raccordi, macchine utensili
- stabile e duraturo
- Concentricità e planarità della corona inferiori al grado di tolleranza ISO (IT) 12
35,37 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Volantino
Ausführung 1
foro calibrato
Versione 2
girevole
Tipo di prodotto
impugnatura girevole
Norma DIN
DIN 950
Materiale corpo base
ghisa grigia
Materiale componente
acciaio
D1=Diametro esterno
100
D2=Foro di montaggio
0,5
L3=Altezza
33
N=N. di raggi
3
D3
26
L1
17
Tipo di impugnatura
impugnatura
Descrizione
Materiale
Volantino in ghisa.
Impugnatura in acciaio.
Impugnatura in acciaio.
Versione
Corona tornita e lucidata.
Su richiesta
Mozzi con foro quadro o volantini con rivestimento in plastica.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.